Julkaise tuotteesi
Minivac

Minivac

Compact and independent vacuum plant Oil-free technology
Tekniset tiedot
  • - Oil-less piston vacuum pumps (PS) or oil-free rotary vane vacuum pumps (ARICA) - Regulation by mechanical vacuum switch for MINIVAC 1 - Regulation by MILLENIUM or CYCLIC 2020 for MINIVAC 2 and 3 - Receiver : 70 litres - Inlet bacterial filtration - Set of suction and exhaust hoses - Ready-to-run plants - Fit to NF EN ISO 7396-1 and HTM BS standard
Tekniset tiedot
  • Yksilöity viiteminivac
  • TuoteperheMedical pipeline system
  • TuoteryhmäVaccum pump
  • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
  • Julkaisupäivä2018-11-19
  • Painoksen numero1
  • Korkeus (mm)660
  • Leveys (mm)860
  • Syvyys (mm)1265
Liittyviä
  • Ensisijainen materiaaliTeräs
  • Toissijainen materiaaliRuostumaton teräs
  • Suunniteltu:Ranska
  • Valmistettu:Ranska
  • Nettopaino (kg)220
Luokitus
  • BIMobject-luokkaLääketieteelliset - All
  • IFC-luokitusJakelun virtauselementti
  • UNSPSC-nimiGas regulators
  • UNSPSC-koodi40142201
  • Uniclass 2015 -koodiCo_55_20_50
  • Uniclass 2015 -kuvausGas distribution complexes
  • OmniClass-numero23-25 33 00
  • OmniClass-nimikeMedical Gas Products
  • CSI UniFormat II -koodiD3040
  • CSI UniFormat II -nimikeDistribution Systems

Alueellinen saatavuus

Eurooppa