Julkaise tuotteesi
Receiver
Receiver

    Receiver

    4.5 / 5 tähteä4.5(8 arvostelua)

    Vertical air receiver
    Kit composition:
    - safety valve
    - pressure gauge
    - drain valve
    - 2 valves (inlet/outlet)
    - corks
    Other capacities and pressures on request

    Tekniset tiedot
    • - Advised receiver for a FLEXO constant vacuum regulation device
      - Vertical receiver for ON/OFF control regulation
      - All vacuum receivers are made of steel sheet, painted externally in white RAL 9016
      - On request, they can be internally and externally hot zinc-dipped by full immersion

    Tekniset tiedot
    • Yksilöity viitereceiver
    • TuoteperheMedical pipeline system
    • TuoteryhmäAir compressor
    • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
    • Julkaisupäivä2018-11-19
    • Painoksen numero1
    • Korkeus (mm)2305
    • Leveys (mm)1200
    • Syvyys (mm)1200
    Liittyviä
    • Ensisijainen materiaaliTeräs
    • Toissijainen materiaaliTeräs
    • Suunniteltu:Ranska
    • Valmistettu:Ranska
    • Nettopaino (kg)284
    Luokitus
    • BIMobject-luokkaLääketieteelliset - All
    • IFC-luokitusJakelun virtauselementti
    • UNSPSC-nimiGas regulators
    • UNSPSC-koodi40142201
    • Uniclass 2015 -koodiCo_55_20_50
    • Uniclass 2015 -kuvausGas distribution complexes
    • OmniClass-numero23-25 33 00
    • OmniClass-nimikeMedical Gas Products
    • CSI UniFormat II -koodiD3040
    • CSI UniFormat II -nimikeDistribution Systems

    Alueellinen saatavuus

    Eurooppa
    Espanja