Julkaise tuotteesi
Vacuum pump

Vacuum pump

Automatic and compact vacuum plants fitting medical norms in force
Tekniset tiedot
  • - Lubricated rotary vane vacuum pumps EVISA type - Shock mounts - Available regulation modes (see the set-up layout) - Fit to NF EN ISO 7396-1 and HTM BS standard - Option FLEXO constant vacuum : regulation device allowing to use small capacity receivers - Remote control with CYCLIC 2020 or PROCOM 2 control boards - Integrated parallel duplex bacterial filtration - Delivery pot for condensate recuperation - Integrated network alarm - Included suction and exhaust hoses
Tekniset tiedot
  • Yksilöity viitevaccumpump
  • TuoteperheMedical pipeline system
  • TuoteryhmäVaccum pump
  • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
  • Julkaisupäivä2018-11-19
  • Painoksen numero1
  • Korkeus (mm)2090
  • Leveys (mm)795
  • Syvyys (mm)1745
Liittyviä
  • Ensisijainen materiaaliTeräs
  • Toissijainen materiaaliRuostumaton teräs
  • Suunniteltu:Ranska
  • Valmistettu:Ranska
  • Nettopaino (kg)833
Luokitus
  • BIMobject-luokkaLääketieteelliset - All
  • IFC-luokitusJakelun virtauselementti
  • UNSPSC-nimiGas regulators
  • UNSPSC-koodi40142201
  • Uniclass 2015 -koodiCo_55_20_50
  • Uniclass 2015 -kuvausGas distribution complexes
  • OmniClass-numero23-25 33 00
  • OmniClass-nimikeMedical Gas Products
  • CSI UniFormat II -koodiD3040
  • CSI UniFormat II -nimikeDistribution Systems

Alueellinen saatavuus

Eurooppa