Julkaise tuotteesi
Aidoo KNX Controller
Airzone

Aidoo KNX Controller

Device to manage and integrate units in KNX TP-1 control systems. Externally powered by the indoor unit. Features: • Control of the parameters of the unit. • KNX Control. • KNX standard data. • 3 digital configurable inputs. • Easily configurable from ETS. • Communication errors detection. For further information about our products, go to airzonecontrol.com

Tekniset tiedot
  • Yksilöity viiteaidoo-knx-controller
  • TuoteperheAZControl
  • TuoteryhmäAirzone Control
  • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
  • Julkaisupäivä2025-12-19
  • Painoksen numero1
  • Korkeus (mm)80
  • Leveys (mm)92
  • Syvyys (mm)29
Liittyviä
  • Nettopaino (kg)0.13
Luokitus
  • BIMobject-luokkaLVI - Ilmastointi
  • IFC-luokitusSäädin
  • ETIM-koodiEC010216
  • ETIM-nimiFixed-application controller
  • Uniclass 2015 -koodiSs_65_80
  • Uniclass 2015 -kuvausAir conditioning systems
  • CSI MasterFormat 2014 -koodi23 09 33
  • CSI MasterFormat 2014 -nimikeElectric and Electronic Control System for HVAC
  • OmniClass-numero23-27 15 23
  • OmniClass-nimikeHVAC Controls

Alueellinen saatavuus

Eurooppa Aasia Pohjois-Amerikka Etelä-Amerikka Afrikka