Julkaise tuotteesi
Motorized plenum Mitsubishi Electric standard 4 dampers
Airzone

Motorized plenum Mitsubishi Electric standard 4 dampers

Airzone motorized plenum with collar that mechanically adapts to the main ducted AC units.

Airzone motorized plenum includes:

● Main control board that controls the system through wired and wireless devices.

● Webserver Airzone Cloud Wi-Fi.

● Communication gateway (for more information, see the technical datasheet of the gateway).

● Wi-Fi electricity consumption measurement pack Airzone.

● Round dampers of 200/150 mm in diameter.

● Manual airflow control system.

● Controlled mechanical ventilation (CMV) input of 150 mm in diameter.

● Air purification system through ionization.

● Air quality meter AirQ Sensor; with bus cable (15m).

● Depending on the motorized plenum (nº of dampers and settings) and the controlled indoor unit, the sound pressure may vary to ±3 dB(A) and the pressure drop may vary from 5 to 15 Pa.

Tekniset tiedot
  • Yksilöity viiteEasyzone_AZEZ6MELST_4
  • TuoteperheEasyzone
  • TuoteryhmäMotorized plenum
  • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
  • Julkaisupäivä2017-03-30
  • Painoksen numero1
  • Korkeus (mm)300
  • Leveys (mm)1140
  • Syvyys (mm)454
Liittyviä
  • Ensisijainen materiaaliGalvanoitu teräs
  • Toissijainen materiaaliMetallilevy
  • Suunniteltu:Espanja
  • Valmistettu:Espanja
Luokitus
  • BIMobject-luokkaLVI - Ilmastointi
  • IFC-luokitusJakelun ohjauselementti
  • ETIM-koodiEC011777
  • ETIM-nimiPlenum for airconditioning unit
  • UNSPSC-nimiDucts
  • UNSPSC-koodi401419
  • Uniclass 2015 -koodiSs_65_80
  • Uniclass 2015 -kuvausAir conditioning systems
  • CSI MasterFormat 2014 -koodi23 09 33
  • CSI MasterFormat 2014 -nimikeElectric and Electronic Control System for HVAC
  • OmniClass-numero23-33 49 00
  • OmniClass-nimikeHVAC Ductwork
  • CSI UniFormat II -koodiD3090
  • CSI UniFormat II -nimikeOther HVAC Systems & Equipment

Alueellinen saatavuus

Eurooppa Aasia Pohjois-Amerikka Etelä-Amerikka Afrikka