Julkaise tuotteesi
Easyzone S62 Motorized plenum Body S
Airzone

Easyzone S62 Motorized plenum Body S

Airzone motorized plenum compatible with Easyzone S62 mechanical adaptation kit composed of collar and communication gateway (supplied separately). Airzone motorized plenum includes: Main control board that controls the system through wired and wireless devices. Round dampers of 6/8 inches (150/200 mm) in diameter. Manual airflow control system. Depending on the motorized plenum (nº of dampers and settings) and the controlled indoor unit, the sound pressure may vary to ± 3 dB(A) and the pressure drop may vary from 5 to 15 Pa.
Tekniset tiedot
  • Easyzone motorized plenum is the perfect solution to optimize the performance of installations with VRF or Inverter units. This solution consists of a plug&play system that transforms ducted AC units into highly-efficient zoning systems.

    Main features:

    • Independent temperatures

    • Easy to install

    • Energy efficiency optimization

    • Maximum modularity

    • Economic savings

    • Possibility of remote control

    It is factory-wired to avoid any wiring errors.

Tekniset tiedot
  • Yksilöity viiteEasyzoneS62_AZS62S
  • TuoteperheEasyzoneS62
  • TuoteryhmäMotorized plenum
  • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
  • Julkaisupäivä2026-04-21
  • Painoksen numero1
  • Korkeus (tuumaa)11.55
  • Leveys (tuumaa)36.69
  • Syvyys (tuumaa)11.19
Liittyviä
  • Ensisijainen materiaaliGalvanoitu teräs
  • Toissijainen materiaaliMetallilevy
  • Suunniteltu:Espanja
  • Valmistettu:Espanja
  • Nettopaino (paunaa)22.05
Luokitus
  • BIMobject-luokkaLVI - Ilmastointi
  • IFC-luokitusJakelun ohjauselementti
  • ETIM-koodiEC011777
  • ETIM-nimiPlenum for airconditioning unit
  • Uniclass 2015 -koodiSs_65_80
  • Uniclass 2015 -kuvausAir conditioning systems
  • CSI MasterFormat 2014 -koodi23 09 33
  • CSI MasterFormat 2014 -nimikeElectric and Electronic Control System for HVAC
  • OmniClass-numero23-33 49 00
  • OmniClass-nimikeHVAC Ductwork

Alueellinen saatavuus

Pohjois-Amerikka Etelä-Amerikka