Julkaise tuotteesi
Motorized round duct damper
Airzone

Motorized round duct damper


Damper with actuator of 10 inch diameter. Powered with 12 VDC by the local module Airzone.

Local management device for controlling the opening or closing of the associated motorized damper. Communicates with system controller and is powered by means of the expansion bus. Communicates with and powers zone thermostat.

    Tekniset tiedot
      • Digital input for window open-detection.
      • Digital input for occupancy-detection.
      • Control proportionality and minimum air for motorized dampers.
      • Control of supplemental heating demand relay.
      • Bidirectional communication with system controller.
    Tekniset tiedot
    • Yksilöity viiteMotAirDiffusion_CPCC_VAF
    • TuoteperheMotAirDiffusion
    • TuoteryhmäMotorized Air Damper
    • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
    • Julkaisupäivä2026-06-03
    • Painoksen numero1
    Liittyviä
    • Ensisijainen materiaaliAlumiini
    • Suunniteltu:Espanja
    • Valmistettu:Espanja
    Luokitus
    • BIMobject-luokkaLVI - Kanavistot
    • IFC-luokitusVaimennin
    • ETIM-koodiEC003086
    • ETIM-nimiElectric actuator with damper blade round air duct
    • UNSPSC-nimiDistribution and Conditioning Systems and Equipment and Components
    • UNSPSC-koodi40
    • Uniclass 2015 -koodiSs_65_80
    • Uniclass 2015 -kuvausAir conditioning systems
    • CSI MasterFormat 2014 -koodi23 09 33
    • CSI MasterFormat 2014 -nimikeElectric and Electronic Control System for HVAC
    • OmniClass-numero23-33 29 00
    • OmniClass-nimikeHVAC Dampers
    • CSI UniFormat II -koodiD3090
    • CSI UniFormat II -nimikeOther HVAC Systems & Equipment

    Alueellinen saatavuus

    Pohjois-Amerikka Etelä-Amerikka