Julkaise tuotteesi
Facade Stones - Dark Stone
Aitokivi

Facade Stones - Dark Stone

5.0 / 5 tähteä5.0(5 arvostelua)
Courtesy by rakennustieto Finland. Fits almost any surfaces: facades, kitchens, fireplaces, saunas, walls, baseboards, terraces, etc. The stones are suitable for virtually any location, the only limit is your imagination.
Tekniset tiedot
  • Yksilöity viiteds
  • TuoteperheFacade stones
  • TuoteryhmäDark Stone
  • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
  • Julkaisupäivä2012-11-21
  • Painoksen numero2
  • Korkeus (mm)150
  • Leveys (mm)600
  • Syvyys (mm)25
Liittyviä
  • Ensisijainen materiaaliKivi
  • Toissijainen materiaaliKivi
  • Suunniteltu:Suomi
  • Valmistettu:Suomi
Luokitus
  • BIMobject-luokkaSeinät - Verhous
  • IFC-luokitusSeinä
  • UNSPSC-nimiWallplates
  • UNSPSC-koodi39121704

Alueellinen saatavuus

Eurooppa
Suomi