Julkaise tuotteesi
Yhdysvallat
Suomi
Kieli
Projektin sijainti
Julkaise tuotteesi
Ilmainen rekisteröityminen
Kirjaudu
aitokivi/products/bcd666a3-3495-4ccf-a0e6-57539c24572e
Koti
Luokat
Seinät
Verhous
Facade Stones - White Quartzite
Ei saatavilla alueella Yhdysvallat
Aitokivi
Seuraa
Facade Stones - White Quartzite
Courtesy by rakennustieto Finland. Fits almost any surfaces: facades, kitchens, fireplaces, saunas, walls, baseboards, terraces, etc. The stones are suitable for virtually any location, the only limit is your imagination.
Lataa
Tekniset tiedot
Tekniset tiedot
Yksilöity viite
wq
Tuoteperhe
Facade stones
Tuoteryhmä
White Quartzite
Tyyppi
Objekti (yksittäinen objekti)
Julkaisupäivä
2012-11-21
Painoksen numero
2
Korkeus (mm)
150
Leveys (mm)
600
Syvyys (mm)
25
Linkit
Linkit
Tuotteen url
http://www.aitokivi.com/aitokivi_verhoilukivet.html
Asennusohjeet
http://www.rakennustieto.fi/Downloads/Tarviketieto/pdf/38138.pdf
Liittyviä
Liittyviä
Ensisijainen materiaali
Kivi
Toissijainen materiaali
Kivi
Suunniteltu:
Suomi
Valmistettu:
Suomi
Luokitus
Luokitus
BIMobject-luokka
Seinät - Verhous
IFC-luokitus
Seinä
UNSPSC-nimi
Wallplates
UNSPSC-koodi
39121704
Alueellinen saatavuus
Eurooppa
Suomi
Samankaltaisia tuotteita
PAC-CLAD | Petersen
1/2" & 7/8" Corrugated Panel
3.7
(
12
)
Lataa
James Hardie USA
Hardie® Trim Batten Boards
Lataa
Longboard Products
Indoor Screens & Partitions - Privacy Beams
Lataa
Buechel Stone
Ashlar Wall Cladding
Lataa
Sto Corp (US)
StoTherm® ci
2.5
(
6
)
Lataa
Buechel Stone
Ledgestone Wall Cladding
Lataa