Julkaise tuotteesi
24 hour office chair LIVERPOOL
24 hour office chair LIVERPOOL
24 hour office chair LIVERPOOL

    24 hour office chair LIVERPOOL

    3.8 / 5 tähteä3.8(10 arvostelua)
    • Certified 24-hour chair
    • Adjustable rocking mechanism
    • Great sitting comfort

      24-hour chair specially designed for long work shifts, with several ergonomic functions to reduce strain on the body. Designed for harsh environments and offices with high demands for durable materials and ergonomics.
    Tekniset tiedot
      • Seat height: 460-560 mm
      • Seat depth: 490 mm
      • Seat width: 530 mm
      • Backrest height: 610 mm
      • Colour: Black
      • Material: Fabric
      • Durability: 150000 Md
      • Backrest material: Fabric
      • Mechanism: Rocking
      • Recommended seat time: 24 h
      • Load capacity: 200 kg
      • Star base: Black metal
      • Adjustable lumbar support: Yes
      • Weight: 32 kg
      • Assembly: Delivered unassembled
      • Testing: EN 1335-2: 2009, EN 1335-1: 2000, EN 1335-3: 2009
    Tekniset tiedot
    • Yksilöity viite24-hour-office-chair-LIVERPOOL
    • TuoteperheOffice Chairs
    • TuoteryhmäOffice chairs
    • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
    • Julkaisupäivä2022-07-04
    • Painoksen numero1
    • Leveys (mm)530
    • Syvyys (mm)490
    Liittyviä
    • Ensisijainen materiaaliKangas
    • Nettopaino (kg)32
    Luokitus
    • BIMobject-luokkaKalusteet - Tuolit, jakkarat & penkit
    • IFC-luokitusKaluste
    • Uniclass 2015 -koodiPr_40_50_12_57
    • Uniclass 2015 -kuvausOffice chairs
    • CSI MasterFormat 2014 -koodi12 52 23
    • CSI MasterFormat 2014 -nimikeOffice Seating
    • OmniClass-numero23-21 13 25
    • OmniClass-nimikeOffice Equipment

    Alueellinen saatavuus

    Eurooppa