Julkaise tuotteesi
3-seater sofa KIM
3-seater sofa KIM
3-seater sofa KIM
3-seater sofa KIM
3-seater sofa KIM
3-seater sofa KIM

    3-seater sofa KIM

    3.2 / 5 tähteä3.2(6 arvostelua)
    • Soft edges
    • Removable upholstery
    • Modern and durable

      3-seater sofa with detachable cushions, removable upholstery and cold foam padding. The padding and upholstery goes over the back and armrests, giving soft edges.
    Tekniset tiedot
      • Seat height: 440 mm
      • Seat depth: 500 mm
      • Width: 1910 mm
      • Depth: 740 mm
      • Material: Fabric
      • Composition: 100% Polyester Trevira CS
      • Durability: 50000 Md
      • Stand colour: Birch
      • Stand material: Solid wood
      • Number of seats: 3
      • Washable: 60°
      • Weight: 60.55 kg
      • Quality- & eco-labelling: Möbelfakta
    Tekniset tiedot
    • Yksilöity viite3-seater-sofa-KIM
    • TuoteperheLounge and hallway
    • TuoteryhmäSofas
    • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
    • Julkaisupäivä2021-11-10
    • Painoksen numero1
    • Korkeus (mm)720
    • Leveys (mm)1910
    • Syvyys (mm)740
    Liittyviä
    • Ensisijainen materiaaliKangas
    • Nettopaino (kg)60.55
    Luokitus
    • BIMobject-luokkaKalusteet - Sohvat
    • IFC-luokitusKaluste
    • Uniclass 2015 -koodiPr_40_50_12_81
    • Uniclass 2015 -kuvausSofas