Julkaise tuotteesi
All-in-one portable table and chair ZTOOL
All-in-one portable table and chair ZTOOL

    All-in-one portable table and chair ZTOOL

    • Chair and table in one
    • Available in three colours
    • Work where tables are missing

      Chair and table in one! With this practical and portable combination you get an ergonomic seating solution that can be used both sitting on the floor and on a chair. Sutiable for school and preschool
    Tekniset tiedot
      • Length:610 mm
      • Height:240 mm
      • Width:360 mm
      • Writing surface format:360x260 mm
      • Colour code:NCS S 1080-Y90R
      • Material:Polypropylene
      • Weight:1.6 kg
    Tekniset tiedot
    • Yksilöity viiteAll-in-one-portable-table-and-chair-ZTOOL
    • TuoteperheSchool & Education
    • TuoteryhmäSeating
    • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
    • Julkaisupäivä2021-11-26
    • Painoksen numero1
    • Korkeus (mm)240
    • Leveys (mm)610
    • Syvyys (mm)360
    Liittyviä
    • Ensisijainen materiaaliMuovi
    • Nettopaino (kg)1.6
    Luokitus
    • BIMobject-luokkaKalusteet - Tuolit, jakkarat & penkit
    • IFC-luokitusKaluste
    • Uniclass 2015 -koodiPr_40_50_12
    • Uniclass 2015 -kuvausChairs, seats and benches