Julkaise tuotteesi
Armchair CLEAR SOUND 1.5-seater
Armchair CLEAR SOUND 1.5-seater
Armchair CLEAR SOUND 1.5-seater
Armchair CLEAR SOUND 1.5-seater
Armchair CLEAR SOUND 1.5-seater
Armchair CLEAR SOUND 1.5-seater

    Armchair CLEAR SOUND 1.5-seater

    • Sound-absorbing for a calm atmosphere
    • A protective space for conversations and meetings
    • Suitable for lounges and public environments

      Stylish 1.5-seater armchair with high sides for privacy and sound-absorbency. This armchair has been created by our in-house design team, and is perfect for use in lounges, offices and public spaces. Tested and approved according to EN 16139.
    Tekniset tiedot
      • Seat height:445 mm
      • Seat depth:535 mm
      • Seat width:900 mm
      • Height:1400 mm
      • Width:980 mm
      • Depth:800 mm
      • Colour:Green
      • Material:Fabric
      • Material specification:Gabriel - Focus Melange 68249
      • Composition:100% Wool
      • Durability:100000 Md
      • Stand colour:Black
      • Stand colour code:RAL 9005
      • Stand material:Steel
      • Number of seats:1
      • Weight:66 kg
      • Assembly:Assembled
      • Testing:EN 16139:2013
    Tekniset tiedot
    • Yksilöity viiteArmchair-CLEAR-SOUND
    • TuoteperheReception & Lounge
    • TuoteryhmäSeating
    • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
    • Julkaisupäivä2022-08-15
    • Painoksen numero1
    • Korkeus (mm)1400
    • Leveys (mm)980
    • Syvyys (mm)800
    Liittyviä
    • Ensisijainen materiaaliKangas
    • Nettopaino (kg)66
    Luokitus
    • BIMobject-luokkaKalusteet - Sohvat
    • IFC-luokitusKaluste
    • Uniclass 2015 -koodiPr_40_50_12
    • Uniclass 2015 -kuvausChairs, seats and benches
    • CSI MasterFormat 2014 -koodi12 52 23
    • CSI MasterFormat 2014 -nimikeOffice Seating