Julkaise tuotteesi
Armchair CLEAR with USB-socket
Armchair CLEAR with USB-socket
Armchair CLEAR with USB-socket
Armchair CLEAR with USB-socket

    Armchair CLEAR with USB-socket

    • Modern design
    • Integrated USB socket
    • Practical and easily placed

      Stylish armchair with integrated USB socket in the armrest. The armchair is created by our in-house design team and designed to be perfect for use in public spaces, such as lounges and waiting rooms. It's also tested and approved as per EN 16139.
    Tekniset tiedot
      • Seat height:430 mm
      • Seat depth:535 mm
      • Seat width:600mm
      • Height:770 mm
      • Width:700mm
      • Depth:740 mm
      • Cord length:1450 mm
      • Composition:69% Polyurethane / 31% Cotton
      • Durability:500000 Md
      • Stand material:Tubular steel
      • Weight:22 kg
    Tekniset tiedot
    • Yksilöity viiteArmchair-CLEAR-USB-Socket
    • TuoteperheLounge and hallway
    • TuoteryhmäSofas
    • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
    • Julkaisupäivä2021-11-11
    • Painoksen numero1
    • Korkeus (mm)770
    • Leveys (mm)700
    • Syvyys (mm)740
    Liittyviä
    • Ensisijainen materiaaliKangas
    • Nettopaino (kg)22
    Luokitus
    • BIMobject-luokkaKalusteet - Sohvat
    • IFC-luokitusKaluste
    • Uniclass 2015 -koodiPr_40_50_12_81
    • Uniclass 2015 -kuvausSofas