Julkaise tuotteesi
Armchair COMFY with legs
Armchair COMFY with legs
Armchair COMFY with legs
Armchair COMFY with legs
Armchair COMFY with legs
Armchair COMFY with legs
Armchair COMFY with legs

    Armchair COMFY with legs

    • Practical armchair
    • Comfortable seat
    • Modern and durable upholstery

      Stylish and inviting armchair that is extra comfortable for longer periods of use. Comfy is a modern piece of furniture that is ideal for lounges, conference rooms or as a visitor's chair. The seat height is slightly higher and it has comfortable, integrated armrests.
    Tekniset tiedot
      • Seat height:460 mm
      • Seat depth:460 mm
      • Seat width:550 mm
      • Width:600 mm
      • Depth:600 mm
      • Total height:780 mm
      • Material:Wool fabric
      • Durability:100000 Md
      • Base:Leg frame
      • Weight:30 kg
      • Testing:EN 16139
    Tekniset tiedot
    • Yksilöity viiteArmchair-COMFY-legs
    • TuoteperheLounge and hallway
    • TuoteryhmäSofas
    • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
    • Julkaisupäivä2021-11-24
    • Painoksen numero1
    • Korkeus (mm)780
    • Leveys (mm)600
    • Syvyys (mm)600
    Liittyviä
    • Ensisijainen materiaaliKangas
    • Nettopaino (kg)30
    Luokitus
    • BIMobject-luokkaKalusteet - Sohvat
    • IFC-luokitusKaluste
    • Uniclass 2015 -koodiPr_40_50_12_81
    • Uniclass 2015 -kuvausSofas

    Alueellinen saatavuus

    Eurooppa