Julkaise tuotteesi
Armchair COPENHAGEN PLUS
Armchair COPENHAGEN PLUS
Armchair COPENHAGEN PLUS
Armchair COPENHAGEN PLUS

    Armchair COPENHAGEN PLUS

    • Danish design
    • Suitable for public spaces
    • Modern and durable upholstery

      The Copenhagen Plus armchair is a modern style armchair that has been tested and EN 16139 approved, making it suitable for public spaces such as lounges. The armchair'sScandinavian design offers excellent comfort and durable upholstery.
    Tekniset tiedot
      • Seat height:430 mm
      • Seat depth:570 mm
      • Seat width:810mm
      • Height:740 mm
      • Width:810mm
      • Depth:830 mm
      • Material:Fabric
      • Composition:100% Polyester Trevira CS
      • Durability:80000 Md
      • Stand material:Steel
      • Weight:19kg
      • Assembly:Assembled
      • Testing:EN 16139
    Tekniset tiedot
    • Yksilöity viiteArmchair-COPENHAGEN
    • TuoteperheLounge and hallway
    • TuoteryhmäSofas
    • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
    • Julkaisupäivä2021-11-22
    • Painoksen numero1
    • Korkeus (mm)740
    • Leveys (mm)810
    • Syvyys (mm)830
    Liittyviä
    • Ensisijainen materiaaliKangas
    • Nettopaino (kg)19
    Luokitus
    • BIMobject-luokkaKalusteet - Sohvat
    • IFC-luokitusKaluste
    • Uniclass 2015 -koodiPr_40_50_12_81
    • Uniclass 2015 -kuvausSofas