Julkaise tuotteesi
Armchair CRICKET with armrests
Armchair CRICKET with armrests
Armchair CRICKET with armrests
Armchair CRICKET with armrests
Armchair CRICKET with armrests
Armchair CRICKET with armrests
    Arkistoitu

    Armchair CRICKET with armrests

    • Slimline design
    • Removable upholstery
    • No-Sag springs

      Slimline sofa featuring built-in armrests, skid-style legs, No-Sag springs and cold foam padding. A small gap between the seat, back and armrests prevents dirt build-up. The upholstery is removable
    Tekniset tiedot
      • Seat height:450 mm
      • Seat depth:520 mm
      • Seat width:590mm
      • Total height:840 mm
      • Material:Fabric
      • Composition:100% Polyester Trevira CS
      • Durability:50000 Md
      • Stand material:Steel
      • Armrests:Yes
      • Number of seats:2
      • Washable:60°
      • Weight:17.59kg
      • Quality- & eco-labelling:Möbelfakta
    Tekniset tiedot
    • Yksilöity viiteArmchair-CRICKET-Armrest
    • TuoteperheLounge and hallway
    • TuoteryhmäSofas
    • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
    • Julkaisupäivä2021-11-11
    • Painoksen numero1
    • Korkeus (mm)840
    • Leveys (mm)590
    • Syvyys (mm)520
    Liittyviä
    • Ensisijainen materiaaliKangas
    • Nettopaino (kg)17.59
    Luokitus
    • BIMobject-luokkaKalusteet - Sohvat