Julkaise tuotteesi
Armchair ROXY
Armchair ROXY
Armchair ROXY
Armchair ROXY
Armchair ROXY

    Armchair ROXY

    4.4 / 5 tähteä4.4(5 arvostelua)
    • Straight and clean design
    • Springy nozag bottom
    • Removable upholstery

      Armchair with straight lines and slim legs. Solid wood frame with springy nozag bottom. Cold foam cushions and padded armrests. Removable upholstery.
    Tekniset tiedot
      • Seat height:430 mm
      • Seat depth:550 mm
      • Seat width:590mm
      • Height:700 mm
      • Width:890mm
      • Depth:800 mm
      • Material:Fabric
      • Composition:100% Polyester
      • Durability:83000 Md
      • Number of seats:1
      • Weight:45 kg
    Tekniset tiedot
    • Yksilöity viiteArmchair-ROXY
    • TuoteperheLounge and hallway
    • TuoteryhmäSofas
    • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
    • Julkaisupäivä2021-11-19
    • Painoksen numero1
    • Korkeus (mm)700
    • Leveys (mm)890
    • Syvyys (mm)800
    Liittyviä
    • Ensisijainen materiaaliKangas
    • Nettopaino (kg)34
    Luokitus
    • BIMobject-luokkaKalusteet - Sohvat
    • IFC-luokitusKaluste
    • Uniclass 2015 -koodiPr_40_50_12_81
    • Uniclass 2015 -kuvausSofas