Julkaise tuotteesi
Backless bench BURÅS 1510x420mm

Backless bench BURÅS 1510x420mm

  • Reinforced frame
  • Hard-wearing surface
  • Flexible meeting place

    Backless bench with a reinforced tubular frame, adjustable feet and hard-wearing seat surface. Perfect for corridors and common rooms. Combine with table and/or bench with backrest from the same range to create a flexible meeting place.
Tekniset tiedot
    • Seat height:440 mm
    • Width:1510 mm
    • Depth:420 mm
    • Colour:Black
    • Material:Laminate
    • Stand colour:Silver
    • Stand colour code:RAL 9006
    • Stand material:Tubular steel
    • Number of seats:2
    • Weight:24.6 kg
    • Assembly:Delivered unassembled
Tekniset tiedot
  • Yksilöity viiteBackless-Bench-BURAS-1510x420mm-
  • TuoteperheSchool & Education
  • TuoteryhmäSeating
  • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
  • Julkaisupäivä2022-08-15
  • Painoksen numero1
  • Korkeus (mm)440
  • Leveys (mm)1510
  • Syvyys (mm)420
Liittyviä
  • Ensisijainen materiaaliPuu
  • Toissijainen materiaaliTeräs
  • Nettopaino (kg)24.6
Luokitus
  • BIMobject-luokkaKalusteet - Tuolit, jakkarat & penkit
  • IFC-luokitusKaluste
  • Uniclass 2015 -koodiPr_40_50_12
  • Uniclass 2015 -kuvausChairs, seats and benches
  • CSI MasterFormat 2014 -koodi12 67 23
  • CSI MasterFormat 2014 -nimikeBenches
  • OmniClass-numero23-21 25 19 11 13
  • OmniClass-nimikeBenches