Julkaise tuotteesi
Baltimore Bar stool
Arkistoitu

Baltimore Bar stool

4.3 / 5 tähteä4.3(17 arvostelua)
  • Classic design
  • Thickly padded seat
  • Skai ® upholstery

Barstool with a Z-shaped tubular frame, crescent-shaped footrest and a thick, padded seat.

Tekniset tiedot
  • Seat height:830 mm

    Diameter:340 mm

    Colour:Black

    Seat material:Synthetic leather

    Stand colour:Chrome

    Stand material:Steel

    Weight:7 kg

Tekniset tiedot
  • Yksilöity viiteBaltimore-Bar-Stool
  • TuoteperheLunch and conference
  • TuoteryhmäChairs
  • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
  • Julkaisupäivä2021-08-09
  • Painoksen numero1
  • Korkeus (mm)830
  • Leveys (mm)340
Liittyviä
  • Ensisijainen materiaaliTeräs
  • Toissijainen materiaaliNahka
  • Nettopaino (kg)7
Luokitus
  • BIMobject-luokkaKalusteet - Tuolit, jakkarat & penkit
  • IFC-luokitusKaluste
  • Uniclass 2015 -koodiPr_40_50_12_85
  • Uniclass 2015 -kuvausStools