Julkaise tuotteesi
Bench seat ZET  1600x350x360mm

Bench seat ZET 1600x350x360mm

  • High-pressure laminate
  • Birch frame
  • For cloakrooms

    A robust bench with a durable seat
Tekniset tiedot
    • Seat height:360 mm
    • Width:1600 mm
    • Depth:350 mm
    • Material:High-pressure laminate
    • Stand material:Solid wood
    • Weight:14 kg
    • Testing:EN 16139
Tekniset tiedot
  • Yksilöity viiteBench-seat-ZET-1600x350x360mm
  • TuoteperheSchool & Education
  • TuoteryhmäSeating
  • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
  • Julkaisupäivä2022-04-01
  • Painoksen numero1
  • Korkeus (mm)360
  • Leveys (mm)1600
  • Syvyys (mm)350
Liittyviä
  • Ensisijainen materiaaliPuu
  • Nettopaino (kg)14
Luokitus
  • BIMobject-luokkaKalusteet - Tuolit, jakkarat & penkit
  • IFC-luokitusKaluste
  • Uniclass 2015 -koodiPr_40_50_12
  • Uniclass 2015 -kuvausChairs, seats and benches