Julkaise tuotteesi
Birmingham
Birmingham
Birmingham

    Birmingham

    Functional and comfortable office chair with a moulded seat and back that makes your workday more pleasant. It has a synchronous mechanism that can be adjusted to body weight and a seat that is adjustable in both depth and angle for improved comfort.
    Tekniset tiedot
    • Seat height:440-580 mm

      Seat depth:450 mm

      Seat width:470 mm

      Backrest height:600 mm

      Colour:Black

      Material:Fabric

      Durability:100000 Md

      Mechanism:Synchronous

      Recommended seat time:8 h

      Load capacity:110 kg

      Wheel type:Easy-roll castors

      Star base:Black plastic

      Weight:16,65 kg

    Tekniset tiedot
    • Yksilöity viiteBirmingham-office-chair
    • TuoteperheOffice Chairs
    • TuoteryhmäOffice chairs
    • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
    • Julkaisupäivä2021-07-06
    • Painoksen numero1
    • Korkeus (mm)1050
    • Leveys (mm)470
    • Syvyys (mm)450
    Liittyviä
    • Ensisijainen materiaaliKangas
    • Nettopaino (kg)16.65
    Luokitus
    • BIMobject-luokkaKalusteet - Toimistotuolit
    • IFC-luokitusKaluste
    • Uniclass 2015 -koodiPr_40_50_12_57
    • Uniclass 2015 -kuvausOffice chairs

    Alueellinen saatavuus

    Eurooppa