Julkaise tuotteesi
Children's chair Dante 330mm

Children's chair Dante 330mm

  • Stackable
  • Round edges and corners
  • Moulded wooden frame

Stackable children’s chair with a simple stylish design. The chair has a moulded wooden frame with rounded corners and edges. The seat has a waterfall front edge for added comfort.

Tekniset tiedot
  • Seat height:330 mm

    Seat depth:280 mm

    Seat width:305 mm

    Colour:Birch

    Seat material:Veneer

    Stand colour:Birch

    Stand material:Wood

    Armrests:No

    Weight:3.1 kg

Tekniset tiedot
  • Yksilöity viiteChildrens-chair-Dante-330mm
  • TuoteperheSchool & Education
  • TuoteryhmäSeating
  • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
  • Julkaisupäivä2021-08-17
  • Painoksen numero1
  • Korkeus (mm)330
  • Leveys (mm)280
  • Syvyys (mm)305
Liittyviä
  • Ensisijainen materiaaliPuu
  • Nettopaino (kg)3.1
Luokitus
  • BIMobject-luokkaKalusteet - Tuolit, jakkarat & penkit
  • IFC-luokitusKaluste
  • Uniclass 2015 -koodiPr_40_50_12
  • Uniclass 2015 -kuvausChairs, seats and benches