Julkaise tuotteesi
Children´s chair TESSA 360mm

Children´s chair TESSA 360mm

  • Solid birch
  • Two seat heights
  • Suitable for preschools

    Classic child's chair for preschools
Tekniset tiedot
    • Seat height:360 mm
    • Seat depth:330 mm
    • Seat width:320 mm
    • Material:Solid wood
    • Weight:3.95 kg
Tekniset tiedot
  • Yksilöity viiteChildrens-chair-TESSA-360mm
  • TuoteperheSchool & Education
  • TuoteryhmäSeating
  • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
  • Julkaisupäivä2021-11-26
  • Painoksen numero1
  • Korkeus (mm)600
  • Leveys (mm)320
  • Syvyys (mm)330
Liittyviä
  • Ensisijainen materiaaliPuu
  • Nettopaino (kg)3.95
Luokitus
  • BIMobject-luokkaKalusteet - Tuolit, jakkarat & penkit
  • IFC-luokitusKaluste
  • Uniclass 2015 -koodiPr_40_50_12
  • Uniclass 2015 -kuvausChairs, seats and benches