Julkaise tuotteesi
Classroom chair DOCTRINA 450mm
Classroom chair DOCTRINA 450mm
Classroom chair DOCTRINA 450mm
Classroom chair DOCTRINA 450mm
Classroom chair DOCTRINA 450mm

    Classroom chair DOCTRINA 450mm

    • Waterfall seat
    • Handle hole in the back
    • Hard-wearing finish

      Student chair with seat and backrest made of hard-wearing materials. The seat has a waterfall front edge and the backrest has a handle hole
    Tekniset tiedot
      • Seat height:450 mm
      • Seat depth:390 mm
      • Seat width:390 mm
      • Seat material:High-pressure laminate
      • Stand colour:Silver
      • Stand colour code:RAL 9006
      • Stand material:Steel
      • Weight:6.4 kg
    Tekniset tiedot
    • Yksilöity viiteClassroom-chair-DOCTRINA-450mm
    • TuoteperheSchool & Education
    • TuoteryhmäSeating
    • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
    • Julkaisupäivä2021-11-26
    • Painoksen numero1
    • Korkeus (mm)600
    • Leveys (mm)390
    • Syvyys (mm)390
    Liittyviä
    • Ensisijainen materiaaliPuu
    • Toissijainen materiaaliTeräs
    • Nettopaino (kg)6.4
    Luokitus
    • BIMobject-luokkaKalusteet - Tuolit, jakkarat & penkit
    • IFC-luokitusKaluste
    • Uniclass 2015 -koodiPr_40_50_12
    • Uniclass 2015 -kuvausChairs, seats and benches