Julkaise tuotteesi
Classroom chair SCIENTIA 650mm
Classroom chair SCIENTIA 650mm
Classroom chair SCIENTIA 650mm
Classroom chair SCIENTIA 650mm
Classroom chair SCIENTIA 650mm

    Classroom chair SCIENTIA 650mm

    • With footrest
    • High pressure laminate
    • Available in several colors

      Simple and durable student chair that can withstand harsh school environment. Equipped with footrest.
    Tekniset tiedot
      • Seat height:650 mm
      • Seat depth:360 mm
      • Seat width:360 mm
      • Seat material:High-pressure laminate
      • Stand colour:Silver
      • Stand colour code:RAL 9006
      • Stand material:Steel
      • Weight:5.9 kg
      • Assembly:Assembled
    Tekniset tiedot
    • Yksilöity viiteClassroom-chair-SCIENTIA-650mm
    • TuoteperheSchool & Education
    • TuoteryhmäSeating
    • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
    • Julkaisupäivä2021-11-26
    • Painoksen numero1
    • Korkeus (mm)900
    • Leveys (mm)360
    • Syvyys (mm)360
    Liittyviä
    • Ensisijainen materiaaliPuu
    • Toissijainen materiaaliTeräs
    • Nettopaino (kg)5.9
    Luokitus
    • BIMobject-luokkaKalusteet - Tuolit, jakkarat & penkit
    • IFC-luokitusKaluste
    • Uniclass 2015 -koodiPr_40_50_12
    • Uniclass 2015 -kuvausChairs, seats and benches