Julkaise tuotteesi
Pukukaappi Curve, 2 osaa, kaarevat ovet
Pukukaappi Curve, 2 osaa, kaarevat ovet
Pukukaappi Curve, 2 osaa, kaarevat ovet
Pukukaappi Curve, 2 osaa, kaarevat ovet
Pukukaappi Curve, 2 osaa, kaarevat ovet
Pukukaappi Curve, 2 osaa, kaarevat ovet
Pukukaappi Curve, 2 osaa, kaarevat ovet

    Pukukaappi Curve, 2 osaa, kaarevat ovet

    Hyvä varustelu Kaarevat metallinhohtoiset ovet Laadukas ja näyttävä Pukukaappi, kaksi kaarevaa ovea. Jokaisessa osassa on hattuhylly, vaatetanko ja kaksi ankkurikoukkua, ovenpysäytin, kaksi pientä ovilokeroa sekä tuuletusaukot kaapin pohjassa ja yläreunassa.Toimitetaan ilman lukkoa.
    Tekniset tiedot
    • Rungon väri: Antrasiitti Rungon värikoodi: RAL 7016 Oven väri: Punainen metalli/Harmaa metalli/Sininen metalli Oven värikoodi: RAL 8029/RAL 9022/RAL 5025 Rungon teräslevyn paksuus: 0,7 mm Oven teräslevyn paksuus: 0,8 mm
    Tekniset tiedot
    • Yksilöity viiteClothing-Locker-Curve-600-2-Sections-2-Doors
    • TuoteperheClothing Locker
    • TuoteryhmäLockers
    • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
    • Julkaisupäivä2020-01-14
    • Painoksen numero1
    • Leveys (mm)600
    • Syvyys (mm)550
    Liittyviä
    • Ensisijainen materiaaliTeräs
    • Suunniteltu:Ruotsi
    • Valmistettu:Slovakia
    • Nettopaino (kg)46
    Luokitus
    • BIMobject-luokkaKalusteet - Hyllyt & varasto
    • IFC-luokitusKaluste
    • Uniclass 2015 -koodiPr_40_30_78_48
    • Uniclass 2015 -kuvausLockers
    • CSI MasterFormat 2014 -koodi10 51 00
    • CSI MasterFormat 2014 -nimikeLockers
    • OmniClass-numero23-21 15 15
    • OmniClass-nimikeClothing Lockers
    • CSI UniFormat II -koodiE2010
    • CSI UniFormat II -nimikeFixed Furnishings

    Alueellinen saatavuus

    Eurooppa