Julkaise tuotteesi
Club sofa CLOSE 2-seater
Club sofa CLOSE 2-seater
Club sofa CLOSE 2-seater
Club sofa CLOSE 2-seater

    Club sofa CLOSE 2-seater

    • Classic design
    • Perfect for the reception
    • Fabric or imitation leather

      Classic and stylish armchair with a rounded backrest, integrated armrests and legs and comfortable padding. The armchair offers a comfortable and enveloping seat that is perfect for visitor seating in your waiting room or reception.
    Tekniset tiedot
      • Seat height:450 mm
      • Seat width:960 mm
      • Height:770 mm
      • Width:1290mm
      • Depth:600 mm
      • Material:Fabric
      • Durability:100000 Md
      • Weight:27kg
    Tekniset tiedot
    • Yksilöity viiteClub-sofa-CLOSE-2-seater
    • TuoteperheLounge and hallway
    • TuoteryhmäSofas
    • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
    • Julkaisupäivä2021-11-24
    • Painoksen numero1
    • Korkeus (mm)770
    • Leveys (mm)1290
    • Syvyys (mm)600
    Liittyviä
    • Ensisijainen materiaaliKangas
    • Nettopaino (kg)27
    Luokitus
    • BIMobject-luokkaKalusteet - Sohvat
    • IFC-luokitusKaluste
    • Uniclass 2015 -koodiPr_40_50_12_81
    • Uniclass 2015 -kuvausSofas