Julkaise tuotteesi
Coffee table IRIS 700x510mm

Coffee table IRIS 700x510mm

2.8 / 5 tähteä2.8(5 arvostelua)
  • Hardwearing laminate
  • Versatile
  • Modern

    Modern and stylish coffee table that fits in most environments. Can also be used as nesting tables.
Tekniset tiedot
    • Height: 510 mm
    • Diameter: 700 mm
    • Table surface: Round
    • Stand: Fixed legs
    • Table surface material: Laminate
    • Stand material: Steel
    • Weight: 15 kg
Tekniset tiedot
  • Yksilöity viiteCoffee-table-IRIS-700x510mm
  • TuoteperheLounge and hallway
  • TuoteryhmäTables
  • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
  • Julkaisupäivä2021-11-17
  • Painoksen numero1
  • Korkeus (mm)510
  • Leveys (mm)700
Liittyviä
  • Ensisijainen materiaaliPuu
  • Toissijainen materiaaliTeräs
  • Nettopaino (kg)15
Luokitus
  • BIMobject-luokkaKalusteet - Pöydät
  • IFC-luokitusKaluste
  • Uniclass 2015 -koodiPr_40_50_21_14
  • Uniclass 2015 -kuvausCoffee tables

Alueellinen saatavuus

Eurooppa