Julkaise tuotteesi
Lokerokaappi Classic, 4 osaa, 8 ovea
Lokerokaappi Classic, 4 osaa, 8 ovea
Lokerokaappi Classic, 4 osaa, 8 ovea
Lokerokaappi Classic, 4 osaa, 8 ovea
Lokerokaappi Classic, 4 osaa, 8 ovea
Lokerokaappi Classic, 4 osaa, 8 ovea
Lokerokaappi Classic, 4 osaa, 8 ovea

    Lokerokaappi Classic, 4 osaa, 8 ovea

    Tuuletusaukot Vaatetanko kussakin lokerossa 8 suurta lokeroa Neliosainen lokerokaappi, jonka kussakin osassa on kaksi lokeroa. Kaikissa lokeroissa on vaatetanko ja vahvistetut ovet, joissa on kumivaimentimet. Tuuletusaukot ylä- ja alaosissa. Voidaan toimittaa erilaisten jalustojen kanssa. Ilman lukituslaitetta.
    Tekniset tiedot
    • Rungon väri: Vaaleanharmaa Rungon värikoodi: RAL 7035 Oven väri: Sininen/Vaaleanharmaa/Musta Oven värikoodi: RAL 5005/RAL 7035/RAL 9005 Rungon teräslevyn paksuus: 0,7 mm Oven teräslevyn paksuus: 0,8 mm
    Tekniset tiedot
    • Yksilöity viiteCompartment-Locker-Classic-1200-4-Sections-8-Doors
    • TuoteperheClothing Locker
    • TuoteryhmäLockers
    • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
    • Julkaisupäivä2020-01-22
    • Painoksen numero1
    • Leveys (mm)1200
    • Syvyys (mm)550
    Liittyviä
    • Ensisijainen materiaaliTeräs
    • Suunniteltu:Ruotsi
    • Valmistettu:Slovakia
    • Nettopaino (kg)100
    Luokitus
    • BIMobject-luokkaKalusteet - Hyllyt & varasto
    • IFC-luokitusKaluste
    • Uniclass 2015 -koodiPr_40_30_78_48
    • Uniclass 2015 -kuvausLockers
    • CSI MasterFormat 2014 -koodi10 51 00
    • CSI MasterFormat 2014 -nimikeLockers
    • OmniClass-numero23-21 15 15
    • OmniClass-nimikeClothing Lockers
    • CSI UniFormat II -koodiE2010
    • CSI UniFormat II -nimikeFixed Furnishings

    Alueellinen saatavuus

    Eurooppa