Julkaise tuotteesi
Conference chair OTTAWA Skid base
Conference chair OTTAWA Skid base

    Conference chair OTTAWA Skid base

    • Stackable
    • Elegant and sleek
    • Hard-wearing fabric

      Stackable conference chair in a modern design with a skid base. It features a one-piece moulded seat and backrest with thick padding and durable upholstery. The fully-welded frame makes the chair stable and gives a stylish finish.
    Tekniset tiedot
      • Seat height:460 mm
      • Seat depth:380 mm
      • Seat width:410 mm
      • Colour:Silver grey
      • Durability:90000 Md
      • Seat material:Fabric
      • Stand colour:Chrome
      • Stand material:Steel
      • Armrests:No
      • Legs:Skid base
      • Stackable:Yes
      • Load capacity:100 kg
      • Weight:6 kg
      • Assembly:Delivered unassembled
      • Testing:EN 16139:2013
    Tekniset tiedot
    • Yksilöity viiteConference-chair-OTTAWA-Skid-base
    • TuoteperheLunch and conference
    • TuoteryhmäChairs
    • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
    • Julkaisupäivä2022-10-24
    • Painoksen numero1
    • Korkeus (mm)910
    • Leveys (mm)440
    • Syvyys (mm)400
    Liittyviä
    • Ensisijainen materiaaliKangas
    • Toissijainen materiaaliTeräs
    • Nettopaino (kg)6
    Luokitus
    • BIMobject-luokkaKalusteet - Tuolit, jakkarat & penkit
    • IFC-luokitusKaluste
    • Uniclass 2015 -koodiPr_40_50_12
    • Uniclass 2015 -kuvausChairs, seats and benches
    • CSI MasterFormat 2014 -koodi12 52 00
    • CSI MasterFormat 2014 -nimikeSeating