Julkaise tuotteesi
Conference chair OTTAWA with skid base and armrest
Conference chair OTTAWA with skid base and armrest

    Conference chair OTTAWA with skid base and armrest

    • Stackable
    • Can be hung from a table
    • Hard-wearing fabric

      Stackable conference chair in a modern design with a fully-welded skid base and armrests. It features a one-piece moulded seat and backrest with thick padding and durable upholstery. The armrests can be used to hang the chair from a table top to facilitate cleaning.
    Tekniset tiedot
      • Seat height: 460 mm
      • Seat depth: 380 mm
      • Seat width: 410 mm
      • Colour: Grey
      • Durability: 90000 Md
      • Seat material: Fabric
      • Stand colour: Chrome
      • Stand material: Steel
      • Armrests: Yes
      • Legs: Skid base
      • Stackable: Yes
      • Load capacity: 100 kg
      • Weight: 6 kg
      • Assembly: Delivered unassembled
      • Testing: EN 16139:2013
    Tekniset tiedot
    • Yksilöity viiteConference-chair-OTTAWA-with-skid-base-and-armrest
    • TuoteperheLunch and conference
    • TuoteryhmäChairs
    • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
    • Julkaisupäivä2022-10-24
    • Painoksen numero1
    • Korkeus (mm)910
    • Leveys (mm)440
    • Syvyys (mm)400
    Liittyviä
    • Ensisijainen materiaaliKangas
    • Toissijainen materiaaliTeräs
    • Nettopaino (kg)6
    Luokitus
    • BIMobject-luokkaKalusteet - Tuolit, jakkarat & penkit
    • IFC-luokitusKaluste
    • Uniclass 2015 -koodiPr_40_50_12
    • Uniclass 2015 -kuvausChairs, seats and benches
    • CSI MasterFormat 2014 -koodi12 52 00
    • CSI MasterFormat 2014 -nimikeSeating