Julkaise tuotteesi
Conference chair OTTAWA with spider legs and armrest
Conference chair OTTAWA with spider legs and armrest

    Conference chair OTTAWA with spider legs and armrest

    • Moulded seat and back
    • Perfect for carpeted rooms
    • Simple and elegant

      Elegant conference chair with glide feet. Perfect for carpeted rooms. It features a one-piece moulded seat and backrest with thick padding and durable upholstery. Fitted with slim armrests. The sleek design makes the chair a stylish addition to any conference room.
    Tekniset tiedot
      • Seat height: 465 mm
      • Seat depth: 380 mm
      • Seat width: 410 mm
      • Colour: Grey
      • Durability: 90000 Md
      • Seat material: Fabric
      • Stand colour: Chrome
      • Stand material: Steel
      • Armrests: Yes
      • Legs: Spider base
      • Stackable: No
      • Weight: 6 kg
      • Assembly: Delivered unassembled
      • Testing: EN 16139:2013
    Tekniset tiedot
    • Yksilöity viiteConference-chair-OTTAWA-with-spider-legs-and-armrest
    • TuoteperheLunch and conference
    • TuoteryhmäChairs
    • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
    • Julkaisupäivä2022-10-24
    • Painoksen numero1
    • Korkeus (mm)910
    • Leveys (mm)440
    • Syvyys (mm)400
    Liittyviä
    • Ensisijainen materiaaliKangas
    • Toissijainen materiaaliTeräs
    • Nettopaino (kg)6
    Luokitus
    • BIMobject-luokkaKalusteet - Tuolit, jakkarat & penkit
    • IFC-luokitusKaluste
    • Uniclass 2015 -koodiPr_40_50_12
    • Uniclass 2015 -kuvausChairs, seats and benches
    • CSI MasterFormat 2014 -koodi12 52 00
    • CSI MasterFormat 2014 -nimikeSeating