Julkaise tuotteesi
Conference chair WHISTLER No armrests
Arkistoitu

Conference chair WHISTLER No armrests

  • Stackable
  • Upholstered seat
  • Trendy design

    Modern chair in a trendy design that works in many different settings. The seat and backrest are made in one piece; the seat features soft padding covered in fabric and is slightly rounded at the front for extra comfort. The chair is stackable, which facilitates storage.
Tekniset tiedot
    • Seat height:440 mm
    • Seat depth:430 mm
    • Seat width:410 mm
    • Colour:White/grey
    • Seat material:Fabric
    • Stand colour:Chrome
    • Stand material:Steel
    • Armrests:No
    • Stackable:Yes
    • Load capacity:110 kg
    • Weight:6.8 kg
    • Assembly:Assembled
Tekniset tiedot
  • Yksilöity viiteConference-chair-WHISTLER-No-armrests
  • TuoteperheLunch and conference
  • TuoteryhmäChairs
  • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
  • Julkaisupäivä2022-10-24
  • Painoksen numero1
  • Korkeus (mm)910
  • Leveys (mm)440
  • Syvyys (mm)420
Liittyviä
  • Ensisijainen materiaaliPuu
  • Nettopaino (kg)6.8
Luokitus
  • BIMobject-luokkaKalusteet - Tuolit, jakkarat & penkit
  • IFC-luokitusKaluste
  • Uniclass 2015 -koodiPr_40_50_12
  • Uniclass 2015 -kuvausChairs, seats and benches
  • CSI MasterFormat 2014 -koodi12 52 00
  • CSI MasterFormat 2014 -nimikeSeating