Julkaise tuotteesi
Conference chair WHISTLER With armrests
Conference chair WHISTLER With armrests
    Arkistoitu

    Conference chair WHISTLER With armrests

    • Stackable
    • Upholstered seat
    • Trendy design

      Modern chair with armrests in a trendy design that works in many different settings. The seat and backrest are made in one piece; the seat features soft padding covered in fabric and is slightly rounded at the front for extra comfort. The chair is stackable, which facilitates storage.
    Tekniset tiedot
      • Seat height:440 mm
      • Seat depth:430 mm
      • Seat width:410 mm
      • Colour:White/grey
      • Seat material:Fabric
      • Stand colour:Chrome
      • Stand material:Steel
      • Armrests:Yes
      • Stackable:Yes
      • Load capacity:110 kg
      • Weight:7.3 kg
      • Assembly:Assembled
    Tekniset tiedot
    • Yksilöity viiteConference-chair-WHISTLER-With-armrests
    • TuoteperheLunch and conference
    • TuoteryhmäChairs
    • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
    • Julkaisupäivä2022-10-24
    • Painoksen numero1
    • Korkeus (mm)910
    • Leveys (mm)440
    • Syvyys (mm)420
    Liittyviä
    • Ensisijainen materiaaliPuu
    • Nettopaino (kg)6.8
    Luokitus
    • BIMobject-luokkaKalusteet - Tuolit, jakkarat & penkit
    • IFC-luokitusKaluste
    • Uniclass 2015 -koodiPr_40_50_12
    • Uniclass 2015 -kuvausChairs, seats and benches
    • CSI MasterFormat 2014 -koodi12 52 00
    • CSI MasterFormat 2014 -nimikeSeating