Julkaise tuotteesi
Conference chair WHISTLER With armrests, dark grey
Arkistoitu

Conference chair WHISTLER With armrests, dark grey

  • Stackable
  • Fabric upholstery
  • Trendy design

    Modern chair with armrests in a trendy design that works in many different settings. The seat and backrest are made in one piece with soft padding covered in fabric and are slightly rounded at the front for extra comfort. The chair is stackable, which facilitates storage.
Tekniset tiedot
    • Seat height:440 mm
    • Seat depth:430 mm
    • Seat width:410 mm
    • Colour:Dark grey
    • Seat material:Fabric
    • Stand colour:Chrome
    • Stand material:Steel
    • Armrests:Yes
    • Stackable:Yes
    • Load capacity:110 kg
    • Weight:7.3 kg
    • Assembly:Assembled
Tekniset tiedot
  • Yksilöity viiteConference-chair-WHISTLER-With-armrests-dark-grey
  • TuoteperheLunch and conference
  • TuoteryhmäChairs
  • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
  • Julkaisupäivä2022-10-24
  • Painoksen numero1
  • Korkeus (mm)910
  • Leveys (mm)440
  • Syvyys (mm)420
Liittyviä
  • Ensisijainen materiaaliPuu
  • Toissijainen materiaaliKangas
  • Nettopaino (kg)6.8
Luokitus
  • BIMobject-luokkaKalusteet - Tuolit, jakkarat & penkit
  • IFC-luokitusKaluste
  • Uniclass 2015 -koodiPr_40_50_12
  • Uniclass 2015 -kuvausChairs, seats and benches
  • CSI MasterFormat 2014 -koodi12 52 00
  • CSI MasterFormat 2014 -nimikeSeating