Julkaise tuotteesi
Dawson
Dawson
Dawson
Dawson

    Dawson

    • Stackable
    • Suits different environments
    • Smart and practical

    Stylish and smart conference chair that is to quick and easy to link together to create different seating combinations. The chair can be easily stacked and is upholstered in durable flameproof fabric.

    Tekniset tiedot
    • Seat height:455 mm

      Seat depth:430 mm

      Seat width:410 mm

      Durability:162500 Md

      Seat material:Fabric

      Stand material:Steel

      Stackable:Yes

      Weight:4,9 kg

      Approvals:EN 1021-1, EN 1021-2

    Tekniset tiedot
    • Yksilöity viiteDawson-Conference-Chair
    • TuoteperheLunch and conference
    • TuoteryhmäChairs
    • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
    • Julkaisupäivä2021-08-09
    • Painoksen numero1
    • Korkeus (mm)455
    • Leveys (mm)410
    • Syvyys (mm)430
    Liittyviä
    • Ensisijainen materiaaliTeräs
    • Toissijainen materiaaliNahka
    • Nettopaino (kg)4.9
    Luokitus
    • BIMobject-luokkaKalusteet - Tuolit, jakkarat & penkit
    • IFC-luokitusKaluste
    • Uniclass 2015 -koodiPr_40_50_12
    • Uniclass 2015 -kuvausChairs, seats and benches