Julkaise tuotteesi
Desk BORAS rectangular 1400x600x760

Desk BORAS rectangular 1400x600x760

  • High-pressure laminate
  • EN 1729 certified.
  • Durable table surface

Rectangular table with a tubular frame and a hardwearing top. The table is tested and certified according to EN 1729.

Tekniset tiedot
  • Length:1400 mm

    Height:760 mm

    Width:600 mm

    Thickness table surface:20 mm

    Table surface:Rectangular

    Stand:Fixed legs

    Table surface material:HPL

    Stand material:Tubular steel

    Weight:23,9 kg

    Approvals:EN 527, EN 1729

Tekniset tiedot
  • Yksilöity viiteDesk-BORAS-rectangular-1400x600x760
  • TuoteperheSchool & Education
  • TuoteryhmäTables
  • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
  • Julkaisupäivä2021-09-13
  • Painoksen numero1
  • Korkeus (mm)760
  • Leveys (mm)1400
  • Syvyys (mm)600
Liittyviä
  • Ensisijainen materiaaliPuu
  • Toissijainen materiaaliTeräs
  • Nettopaino (kg)23.9
Luokitus
  • BIMobject-luokkaKalusteet - Pöydät
  • IFC-luokitusKaluste
  • Uniclass 2015 -koodiPr_40_50_21
  • Uniclass 2015 -kuvausDesks, tables and worktops

Alueellinen saatavuus

Eurooppa