Julkaise tuotteesi
Desk MODULUS 1200x800 fixed legs, T-legs
Desk MODULUS 1200x800 fixed legs, T-legs
    Arkistoitu

    Desk MODULUS 1200x800 fixed legs, T-legs

    • Durable laminate surface
    • Rectangular top
    • T-shaped frame

    Classic desk with a rectangular top and stable T-stand. From the Modulus range. Add matching storage.

    Tekniset tiedot
    • Length:1200 mm

      Height:740 mm

      Width:800 mm

      Thickness table surface:25 mm

      Approvals:ISO 21016:2007, EN 527-1, EN 527-2, EN 527-3

      Table surface:Rectangular

      Stand:T-frame

      Table surface material:Laminate

      Material specification:Kronospan - 9420 BS Polar birch

      Stand material:Steel

      Weight:37,4 kg


    Tekniset tiedot
    • Yksilöity viiteDesk-MODULUS-1200x800-Fixed-legs-T-legs
    • TuoteperheDesk
    • TuoteryhmäModulus
    • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
    • Julkaisupäivä2021-07-07
    • Painoksen numero1
    • Korkeus (mm)740
    • Leveys (mm)800
    • Syvyys (mm)1200
    Liittyviä
    • Ensisijainen materiaaliTeräs
    • Toissijainen materiaaliPuu
    • Suunniteltu:Ruotsi
    • Valmistettu:Slovakia
    • Nettopaino (kg)37.4
    Luokitus
    • BIMobject-luokkaKalusteet - Toimistopöydät
    • IFC-luokitusKaluste
    • Uniclass 2015 -koodiPr_40_50_21
    • Uniclass 2015 -kuvausDesks, tables and worktops