Julkaise tuotteesi
Desk MODULUS 1600x800 fixed legs, O-legs
Desk MODULUS 1600x800 fixed legs, O-legs
    Arkistoitu

    Desk MODULUS 1600x800 fixed legs, O-legs

    4.2 / 5 tähteä4.2(5 arvostelua)
    • Stylish frame
    • Durable laminate
    • Rectangular top

    Classic desk with rectangular top and stylish O-frame that frames the desk top surface. From the Modulus range. Add matching storage.

    Tekniset tiedot
    • Length:1600 mm

      Height:740 mm

      Width:800 mm

      Thickness table surface:25 mm

      Approvals:EN 527-1, EN 527-2

      Table surface:Rectangular

      Stand:O-frame

      Table surface material:Laminate

      Stand material:Steel

      Weight:38.4 kg

    Tekniset tiedot
    • Yksilöity viiteDesk-MODULUS-1600x800-Fixed-legs-O-legs
    • TuoteperheDesk
    • TuoteryhmäModulus
    • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
    • Julkaisupäivä2021-07-07
    • Painoksen numero1
    • Korkeus (mm)740
    • Leveys (mm)800
    • Syvyys (mm)1600
    Liittyviä
    • Ensisijainen materiaaliTeräs
    • Toissijainen materiaaliPuu
    • Suunniteltu:Ruotsi
    • Valmistettu:Slovakia
    • Nettopaino (kg)38.4
    Luokitus
    • BIMobject-luokkaKalusteet - Toimistopöydät
    • IFC-luokitusKaluste
    • Uniclass 2015 -koodiPr_40_50_21
    • Uniclass 2015 -kuvausDesks, tables and worktops