Julkaise tuotteesi
Desk MODULUS 800x600 side table fixed legs
Desk MODULUS 800x600 side table fixed legs
    Arkistoitu

    Desk MODULUS 800x600 side table fixed legs

    • Sturdy
    • Durable laminate
    • Versatile

    Versatile side desk from the Modulus range that can be used for extra storage or to extend the desk top space. It is multi purpose and can be used in many environments. The table has a durable and scratch-resistant table top that is easy to clean.

    Tekniset tiedot
    • Length:800 mm

      Height:740 mm

      Width:600 mm

      Thickness table surface:25 mm

      Table surface:Rectangular

      Stand:4-leg frame

      Table surface colour:Multiple colours

      Table surface material:Laminate

      Material specification:Multiple materials

      Stand material:Steel

      Weight:15,45 kg

    Tekniset tiedot
    • Yksilöity viiteDesk-MODULUS-800x600-Side-table-Fixed-legs
    • TuoteperheDesk
    • TuoteryhmäModulus
    • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
    • Julkaisupäivä2021-07-07
    • Painoksen numero1
    • Korkeus (mm)740
    • Leveys (mm)800
    • Syvyys (mm)600
    Liittyviä
    • Ensisijainen materiaaliTeräs
    • Toissijainen materiaaliPuu
    • Suunniteltu:Ruotsi
    • Valmistettu:Slovakia
    • Nettopaino (kg)15.45
    Luokitus
    • BIMobject-luokkaKalusteet - Toimistopöydät
    • IFC-luokitusKaluste
    • Uniclass 2015 -koodiPr_40_50_21
    • Uniclass 2015 -kuvausDesks, tables and worktops