Julkaise tuotteesi
Desk MODULUS SMART 1200x800 adjustable legs
Desk MODULUS SMART 1200x800 adjustable legs
Desk MODULUS SMART 1200x800 adjustable legs
    Arkistoitu

    Desk MODULUS SMART 1200x800 adjustable legs

    • Express assembly
    • Personal reminders
    • Personal statistics daily

    Smart and high-quality, electric height-adjustable desk that connects to your computer to remind you when you should stand up or sit down while you work. Modulus Smart is robust with a durable laminate desktop, T-stand and anti-collision mechanism.

    Tekniset tiedot
    • Length:1200 mm

      Width:800 mm

      Thickness table surface:25 mm

      Minimum height:640 mm

      Maximum height:1290 mm

      Table surface:Rectangular

      Stand:Electrically adjustable

      Table surface material:Laminate

      Stand material:Steel

      Lift per pump:650 mm

      Lift speed:40 mm/sec

      Number of motors:2

      Weight:49,1 kg

    Tekniset tiedot
    • Yksilöity viiteDesk-MODULUS-SMART-1200x800-Adjustable-legs
    • TuoteperheDesk
    • TuoteryhmäDesk - Modulus Smart
    • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
    • Julkaisupäivä2021-07-07
    • Painoksen numero1
    • Korkeus (mm)640
    • Leveys (mm)800
    • Syvyys (mm)1200
    Liittyviä
    • Ensisijainen materiaaliTeräs
    • Toissijainen materiaaliPuu
    • Suunniteltu:Ruotsi
    • Valmistettu:Slovakia
    • Nettopaino (kg)49.1
    Luokitus
    • BIMobject-luokkaKalusteet - Toimistopöydät
    • IFC-luokitusKaluste
    • Uniclass 2015 -koodiPr_40_50_21
    • Uniclass 2015 -kuvausDesks, tables and worktops