Julkaise tuotteesi
Desk screen ZONE 650x1000x30mm
Desk screen ZONE 650x1000x30mm

    Desk screen ZONE 650x1000x30mm

    • Effective noise absorption
    • Complete incl. fittings
    • Sleek and stylish design

    Sound absorbent and stylish desk screens created by the in-house design team at AJ Products. The screen significantly improves the sound environment and provides privacy, making it perfect for offices. Comes complete including fittings for easy mounting on the desk top.

    Tekniset tiedot
    • Height:650mm

      Width:600mm

      Thickness:30mm

      Composition:100% Polyester

      Cover material:Fabric

      Padding material:Rock wool

      Weight:4.75kg

      Testning:ISO 354, EN1023-2, EN1023-3, EN1023-1

      Warranty:7 years

    Tekniset tiedot
    • Yksilöity viiteDesk-screen-ZONE-650x1000x30mm
    • TuoteperheDesk
    • TuoteryhmäAcoustics
    • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
    • Julkaisupäivä2021-10-08
    • Painoksen numero1
    • Korkeus (mm)650
    • Leveys (mm)600
    • Syvyys (mm)30
    Liittyviä
    • Ensisijainen materiaaliPolyesteri
    • Toissijainen materiaaliKangas
    • Nettopaino (kg)4.75
    Luokitus
    • BIMobject-luokkaKalusteet - Akustiikka
    • IFC-luokitusKaluste
    • Uniclass 2015 -koodiAc_15_55_04
    • Uniclass 2015 -kuvausAcoustics and noise transfer surveying