Julkaise tuotteesi
Ergonomic desk FLEXUS 1800x1200x720mm
Ergonomic desk FLEXUS 1800x1200x720mm

    Ergonomic desk FLEXUS 1800x1200x720mm

    4.0 / 5 tähteä4.0(9 arvostelua)
    • Two cable holes
    • Grey frame
    • Curved desktop for good ergonomics

      Classic corner desk with curved right-hand top, a modesty panel on the bottom and a stable L-shaped frame.
    Tekniset tiedot
      • Length:1800 mm
      • Height:720 mm
      • Width:1200 mm
      • Thickness table surface:22 mm
      • Table surface:Right
      • Stand:Fixed legs
      • Table surface colour:Grey
      • Table surface material:Laminate
      • Material specification:Kronospan - 0164 PE Anthracite
      • Stand colour:Grey
      • Stand colour code:RAL 9007
      • Stand material:Steel
      • Weight:52.3 kg
      • Assembly:Delivered unassembled
      • Testing:EN 527-1, EN 527-2, EN 527-3
    Tekniset tiedot
    • Yksilöity viiteErgonomic-desk-FLEXUS-1800x1200x720mm
    • TuoteperheOffice and conference
    • TuoteryhmäTables
    • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
    • Julkaisupäivä2022-08-31
    • Painoksen numero1
    • Korkeus (mm)1800
    • Leveys (mm)720
    • Syvyys (mm)1200
    Liittyviä
    • Ensisijainen materiaaliPuu
    • Toissijainen materiaaliTeräs
    • Nettopaino (kg)52.3
    Luokitus
    • BIMobject-luokkaKalusteet - Toimistopöydät
    • IFC-luokitusKaluste
    • Uniclass 2015 -koodiPr_40_50_21_60
    • Uniclass 2015 -kuvausOffice tables
    • CSI MasterFormat 2014 -koodi12 51 23
    • CSI MasterFormat 2014 -nimikeOffice Tables