Julkaise tuotteesi
Extra deep storage cabinet SPIRIT 1900x1020x500mm
Extra deep storage cabinet SPIRIT 1900x1020x500mm
Extra deep storage cabinet SPIRIT 1900x1020x500mm
Extra deep storage cabinet SPIRIT 1900x1020x500mm
Extra deep storage cabinet SPIRIT 1900x1020x500mm

    Extra deep storage cabinet SPIRIT 1900x1020x500mm

    • Extra large
    • 4 adjustable shelves
    • Max. capacity 70 kg

      Extra-large and durable storage cabinet. The cabinet comes with adjustable shelves, adjustable feet, rotary handle and a 3-point lock with two keys
    Tekniset tiedot
      • Height: 1900 mm
      • Width: 1020 mm
      • Depth: 500 mm
      • Width, internal: 975 mm
      • Depth, internal: 440 mm
      • Material: Sheet steel
      • Number of shelf: 4
      • Lock type: Key lock
      • Shelf load capacity: 70 kg
      • Sheet steel thickness door: 0.8 mm
      • Sheet steel thickness body: 0.7 mm
      • Weight: 89.96 kg
      • Assembly: Assembled
    Tekniset tiedot
    • Yksilöity viiteExtra-deep-storage-cabinet-SPIRIT-1900x1020x500mm
    • TuoteperheOffice and conference
    • TuoteryhmäStorage
    • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
    • Julkaisupäivä2022-01-21
    • Painoksen numero1
    • Korkeus (mm)1900
    • Leveys (mm)1020
    • Syvyys (mm)500
    Liittyviä
    • Ensisijainen materiaaliTeräs
    • Nettopaino (kg)89.96
    Luokitus
    • BIMobject-luokkaKalusteet - Industry
    • IFC-luokitusKaluste
    • Uniclass 2015 -koodiPr_40_30_78
    • Uniclass 2015 -kuvausShelves and storage units

    Alueellinen saatavuus

    Eurooppa