Julkaise tuotteesi
Fire protected cabinet ARMOUR 1950x930x520mm
Fire protected cabinet ARMOUR 1950x930x520mm
Fire protected cabinet ARMOUR 1950x930x520mm

    Fire protected cabinet ARMOUR 1950x930x520mm

    • Fire insulated
    • Anti-theft properties
    • Plenty of storage space

      Fireproof archive cabinet with a large storage capacity and anti-theft properties. The cabinet comes with movable shelves to be adapted as per your storage needs. Choose between a key lock or an electronic code lock.
    Tekniset tiedot
      • Height: 1950 mm
      • Width: 930 mm
      • Depth: 520 mm
      • Height, internal: 1800 mm
      • Width, internal: 820 mm
      • Depth, internal: 420 mm
      • Colour: Grey
      • Material: Sheet steel
      • Number of shelves: 4
      • Lock type: Electronic code lock
      • Weight: 142 kg
      • Assembly: Assembled
    Tekniset tiedot
    • Yksilöity viiteFire-protection-cabinet-ARMOUR-1950x930x520mm
    • TuoteperheChanging room
    • TuoteryhmäStorage
    • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
    • Julkaisupäivä2022-07-04
    • Painoksen numero1
    • Korkeus (mm)1950
    • Leveys (mm)930
    • Syvyys (mm)520
    Liittyviä
    • Ensisijainen materiaaliMetallilevy
    • Nettopaino (kg)142
    Luokitus
    • BIMobject-luokkaKalusteet - Industry
    • IFC-luokitusKaluste
    • Uniclass 2015 -koodiPr_40_30_78
    • Uniclass 2015 -kuvausShelves and storage units
    • OmniClass-numero23-21 15 27 13
    • OmniClass-nimikeClothing Shelving and Storage Units

    Alueellinen saatavuus

    Eurooppa