Julkaise tuotteesi
Floor screen AURA with magazine display
Floor screen AURA with magazine display
    Arkistoitu

    Floor screen AURA with magazine display

    • White stained ash
    • Four display pouches on one side
    • Create new spaces

    Flexible floor screens with four ledges with retaining elastic that can be used as display pouches for magazines and brochures.

    Tekniset tiedot
    • Height:1700mm

      Width:700mm

      Thickness:65mm

      Frame material:Ash

      Cover material:Felt

      Weight:20.5kg

      Warranty:7 years

    Tekniset tiedot
    • Yksilöity viiteFloor-screen-AURA-with-magazine-display
    • TuoteperheDesk
    • TuoteryhmäAcoustics
    • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
    • Julkaisupäivä2021-10-08
    • Painoksen numero1
    • Korkeus (mm)1700
    • Leveys (mm)700
    • Syvyys (mm)65
    Liittyviä
    • Ensisijainen materiaaliTuhka
    • Toissijainen materiaaliKuituhuopa
    • Nettopaino (kg)20.5
    Luokitus
    • BIMobject-luokkaKalusteet - Akustiikka
    • IFC-luokitusKaluste
    • Uniclass 2015 -koodiAc_15_55_04
    • Uniclass 2015 -kuvausAcoustics and noise transfer surveying
    • CSI MasterFormat 2014 -koodi10 22 23.13
    • CSI MasterFormat 2014 -nimikeWall Screens
    • OmniClass-numero23-19 25 13 15
    • OmniClass-nimikeScreens