Julkaise tuotteesi
Floor screen AURA with pockets
Arkistoitu

Floor screen AURA with pockets

  • White stained ash
  • Magazine display
  • Decorative and practical

Flexible screen wall with four narrow pockets that can be used for magazine and brochure display, artificial plants (N.B. not living plants) and other decoration.

Tekniset tiedot
  • Height:1700mm

    Width:700mm

    Thickness:65mm

    Frame material:Ash

    Cover material:Felt

    Weight:20.5kg

    Warranty:7 years

Tekniset tiedot
  • Yksilöity viiteFloor-screen-AURA-with-pockets
  • TuoteperheDesk
  • TuoteryhmäAcoustics
  • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
  • Julkaisupäivä2021-10-08
  • Painoksen numero1
  • Korkeus (mm)1700
  • Leveys (mm)700
  • Syvyys (mm)65
Liittyviä
  • Ensisijainen materiaaliTuhka
  • Toissijainen materiaaliKuituhuopa
  • Nettopaino (kg)20.5
Luokitus
  • BIMobject-luokkaKalusteet - Akustiikka
  • IFC-luokitusKaluste
  • Uniclass 2015 -koodiAc_15_55_04
  • Uniclass 2015 -kuvausAcoustics and noise transfer surveying
  • CSI MasterFormat 2014 -koodi10 22 23.13
  • CSI MasterFormat 2014 -nimikeWall Screens
  • OmniClass-numero23-19 25 13 15
  • OmniClass-nimikeScreens