Julkaise tuotteesi
Floor screen SPLIT 1000x1500mm
Floor screen SPLIT 1000x1500mm
Floor screen SPLIT 1000x1500mm
Floor screen SPLIT 1000x1500mm

    Floor screen SPLIT 1000x1500mm

    • Slim, unobtrusive design
    • Ideal for flexible offices
    • Semi sound absorbent

    Slimline floor screen that is elegant yet unobtrusive. The floor screen provides privacy and has semi-acoustic properties to reduce some of the noise in the room. The lightweight screen is easy to move around for a flexible working environment. The screen and stand are made of recyclable materials.

    Tekniset tiedot
    • Height:1500mm

      Width:1000mm

      Thickness:12mm

      Screen material:PET

      Stand included:Yes

      Weight:6kg

      Warranty:7 years

    Tekniset tiedot
    • Yksilöity viiteFloor-screen-SPLIT-1000x1500mm
    • TuoteperheDesk
    • TuoteryhmäAcoustics
    • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
    • Julkaisupäivä2021-10-08
    • Painoksen numero1
    • Korkeus (mm)1500
    • Leveys (mm)1000
    • Syvyys (mm)12
    Liittyviä
    • Ensisijainen materiaaliPET
    • Nettopaino (kg)6
    Luokitus
    • BIMobject-luokkaKalusteet - Akustiikka
    • IFC-luokitusKaluste
    • Uniclass 2015 -koodiAc_15_55_04
    • Uniclass 2015 -kuvausAcoustics and noise transfer surveying