Julkaise tuotteesi
Floor screen ZONE 1360x1000x40mm
Floor screen ZONE 1360x1000x40mm

    Floor screen ZONE 1360x1000x40mm

    • Effective noise absorption
    • Complete incl. stand
    • Sleek and stylish design

    Sound absorbent and stylish floor screen created by the in-house design team at AJ Products. The screen significantly improves the sound environment and provides privacy, making it perfect for offices. A wheel set can be purchased separately for a mobile and easy-to-move screening solution.

    Tekniset tiedot
    • Height:1360mm

      Width:800mm

      Total height:1405mm

      Thickness:40mm

      Composition:100% Polyester

      Cover material:Fabric

      Padding material:Rock wool

      Weight:14.5kg

      Testing:ISO 354, EN1023-1, EN1023-2, EN1023-3

      Warranty:7 years

    Tekniset tiedot
    • Yksilöity viiteFloor-screen-ZONE-1360x1000x40mm
    • TuoteperheDesk
    • TuoteryhmäAcoustics
    • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
    • Julkaisupäivä2021-10-08
    • Painoksen numero1
    • Korkeus (mm)1360
    • Leveys (mm)800
    • Syvyys (mm)40
    Liittyviä
    • Ensisijainen materiaaliPolyesteri
    • Toissijainen materiaaliKangas
    • Nettopaino (kg)14.5
    Luokitus
    • BIMobject-luokkaKalusteet - Akustiikka
    • IFC-luokitusKaluste
    • Uniclass 2015 -koodiAc_15_55_04
    • Uniclass 2015 -kuvausAcoustics and noise transfer surveying